电磁线圈, AY120C, 美式叉片, 供电电压 [V] AC: 110 - 120, 工业包装

042N8233

电气连接: 美式叉片, 供电电压 [V] AC: 110 - 120, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

产品详情

毛重 0.107 Kilogram
净重 0.099 Kilogram
容积 0.156 Liter
EAN 5702423272112

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 MH29671
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安] 16 VA
功耗 60Hz [伏安] 16 VA
包装方式 工业包装
可维修 编号
合规 UL 429
型号 AY120C
备件号 042N4233
审批 LLC CDC TYSK
cURus
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 40 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 美式叉片
电气连接 2 个叉片
电气连接尺寸 0.25 in
电源电压 50Hz 最大 [伏] 120 V
电源电压 50Hz 最小 [伏] 110 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 120 V
电源电压 60Hz 最小 [伏] 110 V
电源电压 [伏] 交流 [最大] 120 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 110 V
相似产品 042N4233
类型名称 AY120C
线圈紧固 卡夹
线圈连接 US 0.25 in 叉片
零件计划名称 EV220S
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 8 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 8 W
驱动器尺寸 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality