电磁阀, EVRC 20, 焊接,ODF, 7/8 in, 功能: 常闭

032L1258

阀体材料: 黄铜, Kv 值 [立方米/小时]: 3.6, 包装方式: 多包装

产品详情

毛重 1.415 Kilogram
净重 1.044 Kilogram
容积 2.846 Liter
EAN 5702428952415

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 值,反向流量 [加仑/分钟] 5.8 gal/min
Cv值 [gal/min] 4.2 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 3.6 m³/h
Kv 值反向流量 [立方米/小时] 5 m³/h
MWP [bar] PED 兼容 49 bar
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EVR 10-22
SCIP 卷宗编号 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
介质温度范围注释 除霜最高 130°C/265°F
出口尺寸 [英寸] 7/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507A
R600
R600a
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVRC 20
审批 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] Coil Dependent
最大开启压差 [巴] 10W 交流 38 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 20 bar
最大开启压差 [巴] 线圈 BJ/BX 38 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 550 psi
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 290 psi
最大开启压差 [磅英寸] 线圈 BJ/BX 550 psi
最小开启压差 [巴] 0.03 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0.44 psi
最高工作压力 [bar] 45.2 bar
最高工作压力 [psig] 655 psig
每包数量 6 pc
流体组 1
2
流口尺寸 [毫米] 22 mm
润滑剂兼容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
环境温度 -40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 电磁阀,焊接
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 7/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
阀体材料 黄铜
阀门操作 伺服膜片
零件计划名称 EVRC
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality