电磁阀, EVR 3, 焊接,ODF, 1/4 in, 功能: 常闭

032F1206

阀体材料: 黄铜, Kv 值 [立方米/小时]: 0.27, 包装方式: 多包装

产品详情

Масса брутто 0.212 Kilogram
Вес нетто 0.164 Kilogram
Volume 0.891 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422021995

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD [бар / psig] Coil Dependent
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EVR 2-8/EVO 100-102
SCIP 卷宗编号 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
UL 认证制冷剂 R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
2
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 105 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.31 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.27 м³/ч
Категория Art. 4, par. 3
Катушка Нет
Количество в упаковке 24 шт
Комплектующее к EVR
Макс. OPD [psig] 10 Вт перем. тока 550 psi
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока 38 бар
Макс. рабочее давление [бар] 45.2 бар
Макс. рабочее давление [бар], соответствие PED 49 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 655 psig
Мин. OPD [бар] 0 бар
Направление Прямой
Обозначение типа Электромагнитный клапан, под пайку
Привод системы 13.5 мм
Примечания по диапазону температуры рабочей среды Оттаивание, макс. 130°C/ 265°F
Размер выпуска [дюймы] 1/4 in
Размер присоединения входа [дюймы] 1/4 in
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Температура окружающей среды -40 - 80 °C
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Функция НЗ
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
型号 EVR 3
手动操作选项 编号
流口尺寸 [毫米] 3.3 mm
润滑剂兼容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
相似产品 032F1270
阀体材料 黄铜
阀门操作 直接

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality