电磁阀, EVR 2, 喇叭口, 1/4 in, 功能: 常闭

032F8056

阀体材料: 黄铜, Kv 值 [立方米/小时]: 0.16, 包装方式: 多包装

Інформація про продукт

毛重 0.228 Kilogram
净重 0.182 Kilogram
容积 0.83 Liter
EAN 5702428093132

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD[бар/фунт/дюйм²] Coil Dependent
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
2
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 105 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 221 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.18 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.16 м³/год
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45.2 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 655 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC 550 фунт на дюйм²
Матеріал корпусу Латунь
Мін.OPD [бар] 0 бар
Назва виробу в досьє SCIP EVR 2-8/EVO 100-102
Назва програми частин EVR
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Примітка щодо діапазону темп. середовища Розмороження макс. 130°C/ 265°F
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота клапана Прямий
Розмір виходу [дюйм] 1/4 in
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [дюйм] 1/4 in
Розмір впуску [мм] 6 мм
Розмір клапанного вузла [мм] 2.3 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Сумісність мастила AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVR 2
Тип вихідного підключення Розвальцьов.
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
最大开启压差 [巴] 10W 交流 38 bar
类型名称 电磁阀
线圈 编号

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality