显示更多
EV220S

展示52产品(s)

042U4608

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

审批: c UL us; WRAS, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4609

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM

审批: c UL us, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4610

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM

审批: c UL us; WRAS, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4611

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

审批: c UL us, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4612

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 1/2, 3 m³/h, FKM

审批: c UL us, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4613

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM

审批: c UL us; WRAS, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4614

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

审批: c UL us; WRAS, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4615

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

审批: c UL us, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4617

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

审批: c UL us; WRAS, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

042U4618

电磁阀, EV220S, 功能: 常闭, G, 3/4, 5 m³/h, FKM

审批: c UL us, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

查看: