电磁阀, EV260B, 功能: 常闭, G, 1/2, 1.3 m³/h, 聚四氟乙烯

032U8055

阀体材料: 黄铜, 运行: 比例, 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 0.474 Kilogram
净重 0.412 Kilogram
容积 0.88 Liter
EAN 5702423046492

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 1.5 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 1.3 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV260B - solenoid valve
SCIP 卷宗编号 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
介质容差注释 中性介质
介质建议 Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低] -10 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 80 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 180 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 14 °F
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.5 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 7.252 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV260B
密封材料 聚四氟乙烯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 50 °C
最大环境温度. 122 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 10 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/8 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV260B 10
规格,关键 EV260B 10B G 12T NC000
运行 比例
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 黄铜
连接尺寸 [in] 1/2
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 黄铜
零件计划名称 EV260B
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality