电磁阀, EV251B, 功能: 常闭, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR

032U538031

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

审批: CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 助提操控, 通路数量: 2/2

제품 세부정보

총 중량 0.644 Kilogram
순중량 0.59 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423292523

 

Application Closed and Drain
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 1.75 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 1.5 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
SCIP 서류 제품 이름 EV251B - solenoid valve
UK RoHS compliance Out of scope
가짓수 2/2
공급 전압 [V] AC 230 V
기능 NC
내, 외부 연결 내부
매질 권장사항 Water,Brine,Oil,Air
매질 허용오차 비고 중성 매체
밀봉재료 NBR
본체재료 황동
사양 요소 EV251B 10B G 38N NC688 BB230AS
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 CE
UKCA
액츄에이터 B
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 3/8
연결유형 G
연결재료 황동
연결표준 ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms] 50 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms] 300 ms
오리피스 사이즈 [mm] 10 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 3/8 in
외함 정격 IP IP65
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 1
유형 명칭 EV251B 10
작동 보조 양정 기동식
전기적 연결 스페이드 DIN 43650-A
전력 소비 [W] 50Hz 11 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
주파수 [Hz] 50 Hz
중온 범위 [°C] [최대] 70 °C
중온 범위 [°C] [최소] -10 °C
중온 범위 [°F] [최대] 158 °F
중온 범위 [°F] [최소] 14 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 0 psi
최대 공급 전압 50Hz [V] 230 V
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 217.5 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
코일 옵션 클립온
코일 종류 BB
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 EV251B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality