电磁阀, EV250B, 功能: 常闭, G, 1, 7 m³/h, FKM

032U5257

阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 助提操控, 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 1.078 Kilogram
净重 1.024 Kilogram
容积 1.295 Liter
EAN 5702423179206

 

Application 关闭排水
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 8.1 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 7 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV250B NC - solenoid valve
SCIP 卷宗编号 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 轻微刺激性介质
水,最高 60°C/140 °F
介质建议 Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低] 0 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 212 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 100 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 150 ms
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 0 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV250B
密封材料 FKM
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 22 mm
流口尺寸含量 [英寸] 7/8 in
类型名称 EV250B 22
规格,关键 EV250B 22BD G 1F NC000
运行 助提操控
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 防脱锌黄铜
连接尺寸 [in] 1
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 防脱锌黄铜
零件计划名称 EV250B
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality