电磁阀, EV228BW, 功能: UN, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2403

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

审批: SINTEF; RISE; ACS; PZH, 阀体材料: 不锈钢, 运行: 锁定, 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 1.178 Kilogram
净重 0.853 Kilogram
容积 0.88 Liter
EAN 5702428508759

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 9.25 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 8 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 中性介质
介质建议 Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 194 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -22 °F
出口 内部/外部 内部
出口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 G
出口连接标准 ISO 228-1
功能 UN
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.35 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV228BW
审批 ACS
PZH
RISE
SINTEF
密封材料 EPDM
最大环境温度. 60 °C
最大环境温度. 140 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 24 pc
流口尺寸 [毫米] 20 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/4 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV220BW 20
规格,关键 EV228BW 20SS G 34E UN000
运行 锁定
进口 内部/外部 内部
进口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 G
进口连接标准 ISO 228-1
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 不锈钢
连接尺寸 [in] 3/4
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 不锈钢
零件计划名称 EV228BW
驱动器 BW
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality