电磁阀, EV221BW, 功能: 常闭, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

132U2002

审批: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 阀体材料: 无铅铜合金, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 0.697 Kilogram
净重 0.656 Kilogram
容积 1.295 Liter
EAN 5702428544245

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 6.95 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 值 [立方米/小时] 6 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 轻微刺激性介质
介质建议 Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 194 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -22 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 500 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 200 ms
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.35 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV221BW
密封材料 EPDM
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 20 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/4 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV221BW 20
规格,关键 EV221BW 20BE G 34E NC000
认证注释 WRAS (0 – 85°C)
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 无铅铜合金
连接尺寸 [in] 3/4
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 无铅铜合金
零件计划名称 EV221BW 10 - 22
驱动器 BW
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality