水制冷先导阀门, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1007

产品详情

毛重 1.15 Kilogram
净重 0.953 Kilogram
容积 2.35 Liter
EAN 5702422024736

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 WV Valves
SCIP 卷宗编号 fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 水制冷先导阀门
产品系列 Water regulating valves
产品配件 通用配件
包装方式 多包装
可维修 水阀备件
型号 WVTS
所含部件 控制元件
弹簧罩
最大传感器温度 [°C] 125 °C
最大传感器温度 [°F] 257 °F
每包数量 8 pc
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 196 27/32 in
温度范围 [°C] [最低] 50 °C
温度范围 [°C] [最高] 90 °C
温度范围 [°F] [最大] 194 °F
温度范围 [°F] [最小] 122 °F
用于产品 WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
零件计划名称 WVTS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality