水制冷先导阀门, WVS, 2.2 bar - 19 bar

016D1017

控制压力范围 [巴]: 2.2 - 19, 接口类型[制冷剂]: 喇叭口/焊接变径管

产品详情

毛重 0.706 Kilogram
净重 0.704 Kilogram
容积 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 WV Valves
SCIP 卷宗编号 fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
产品名称 水制冷先导阀门
产品系列 Water regulating valves
产品配件 通用配件
制冷剂(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
包装方式 多包装
可维修 水阀备件
型号 WVS
所含部件 控制元件
弹簧罩
接口尺寸[制冷剂] 1/4 in - 6 mm
接口类型[制冷剂] 喇叭口/焊接变径管
控制压力范围 [巴] [最大] 19 bar
控制压力范围 [巴] [最小] 2.2 bar
控制压力范围 [磅英寸表压] [最大] 257.6 psig
控制压力范围 [磅英寸表压] [最小] 31.9 psig
无油制冷剂 R513A
更多信息 用于低压应用
最大工作压力[制冷剂][bar] 26.2 bar
最大工作压力(制冷剂)[磅英寸表压] 380 psig
最大测试压力(冷冻)[巴] 29 bar
最大测试压力(冷冻)[磅英寸] 420.6 psig
最高工作压力 [bar] 26.4 bar
每包数量 12 pc
润滑剂兼容性 无油应用
用于产品 WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
零件计划名称 WVS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality