用于水调节阀的阀体, WVH

016D5100

连接类型: 焊接法兰, Kv 值 [立方米/小时]: 125, 用于产品: WVS 100; WVTS 100

产品详情

毛重 38 Kilogram
净重 31.079 Kilogram
容积 101.827 Liter
EAN 5702422046295

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 125 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 WV Valves
SCIP 卷宗编号 fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
产品名称 用于水调节阀的阀体
产品系列 Water regulating valves
产品配件 法兰
通用配件
介质 中性介质
介质温度范围 [°C] [最低] -25 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 194 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -13 °F
包装方式 单包装
压差 [bar] [最高] 4 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 58 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.3 psi
可维修 水阀备件
型号 WVH
审批 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS 中国
所含部件 法兰螺栓
法兰垫片
导阀用螺丝
阀体
最大测试压力 [巴] Pe 16 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 232 psig
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 1 pc
流口尺寸 [毫米] 100 mm
流口尺寸含量 [英寸] 4 in
用于产品 WVS 100
WVTS 100
连接尺寸 [in] 4 in
连接类型 焊接法兰
阀体材料 铸铁
零件计划名称 WVS
WVTS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality