功能模块, SCA-X 65, SVL Flexline, 最高工作压力 [bar]: 52

148B5825

用于产品: SCA-X 65

产品详情

毛重 4.348 Kilogram
净重 2.802 Kilogram
容积 12.933 Liter
EAN 5702428486170

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品名称 功能模块
产品系列 Check valves
产品配件 SVL Flexline 配件
制冷剂(s) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
包装方式 单包装
可维修 SVL Flexline 备件
型号 SVL Flexline
型号 SCA-X 65
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
用于产品 SCA-X 65
类型名称 俱顶盖
设备 阀盖
零件计划名称 SCA-X

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality