止回阀, NRV 28s E, 最高工作压力 [bar]: 49

020-3056

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 35, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 35.00, 方向: 角型, 包装方式: 多包装

Toote üksikasjad

毛重 1.434 Kilogram
净重 1.303 Kilogram
容积 3.444 Liter
EAN 5702428551656

 

Afgangsstørrelse [in] 1 3/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-værdi [gal/min] 19.07 gal/min
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori II
Konstruktion Stempel
Kv väärtus [m³/h] 16.5 m³/h
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 710 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Min. trykfald [bar] 0.04 bar
Min. trykfald [psi] 0.6 psi
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Nominel kap.kond, varmgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominel kap.kond, varmgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominel kap.kond, væskekap [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominel kap.kond, væskekap [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Pakkeformat Multipak
Retning Vinkelløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 155 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 311 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1 3/8 in
Tilgangsstørrelse [mm] 35 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Toote nimetus Tagasilöögiklapp
Tooterühm Check valves
Tüüp NRV 28s E
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Väljavooluava mõõt [mm] 35 mm
Õlivabad külmutusagensid R516A
Ühenduse märkmed Ülemõõduline

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality