止回阀, NRV 10s H, 最高工作压力 [bar]: 90

020B4000

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 方向: 直通型, 包装方式: 多包装

产品详情

毛重 0.078 Kilogram
净重 0.065 Kilogram
容积 0.148 Liter
EAN 5702428571821

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 1.04 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 0.9 m³/h
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R744
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 止回阀
产品系列 Check valves
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
型号 NRV 10s H
审批 C UL US 认证
LLC CDC EURO-TYSK
方向 直通型
最小压降 [巴] 1.1 bar
最小压降 [磅英寸] 16 psi
最小开启压差 [巴] 0.4 bar
最小开启压差 [磅英寸] 5.8 psi
最高工作压力 [bar] 90 bar
最高工作压力 [psig] 1305 psig
每包数量 25 pc
流体组 2
流向 单向
流向指示仪 位于产品标签
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 140 °C
温度范围 [°F] [最大] 285 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 Art. 4, par. 3
设计 活塞
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
额定容量状况,液体容量 [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,液体容量 [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
额定容量状况,热气 [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
额定容量状况,热气 [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality