两步开启电磁阀, ICLX 40, 40 mm, 对缝焊接

027H4040

两步开启电磁阀, Kv 值 [立方米/小时]: 29

제품 세부정보

毛重 9.542 Kilogram
净重 6.333 Kilogram
容积 8.68 Liter
EAN 5702428815598

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 33.64 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 29 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
产品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
出口接口尺寸 [毫米] 40 mm
出口接口类型 对缝焊接
包装方式 单包装
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
外部先导压力连接 焊接变径管(P2 口)
手动操作选项 手动打开阀杆
打开配置 1 步(可选设定)
2 步(默认)
执行机构系统 2 EVM 先导电磁阀模块
描述 2-step solenoid valve
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
步骤 1 开度 (~) [%] 10 %
步骤 2 初始化 Delta p < 1.25 bar (18 psig)
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 II
表面涂层 Zn (TLP)
进口接口尺寸 [毫米] 40 mm
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 EN 10220
阀体材料 低温铸钢
阀版本 标准版本
零件计划名称 ICLX
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
배출구 연결 사이즈 [in] 1 1/2 IN
밸브 작동 솔레노이드 운전
상표 ICV Flexline
유입구 연결 사이즈 [in] 1 1/2 IN
제품군 Solenoid valves
제품명 2단 솔레노이드 밸브
제품의 설명 솔레노이드 밸브
형식 ICLX 40

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality