KVS 1C/2C/3C/5C

显示更多
KVS 1C/2C/3C/5C

展示8产品(s)

034G7850

电动调节阀, KVS 5C, 双金属:钢/铜

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 50, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in

034G7851

电动调节阀, KVS 5C, 双金属:钢/铜

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 50, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in

034G7860

电动调节阀, KVS 1C, 双金属:钢/铜

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 50, 进口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 5/8 in

034G7861

电动调节阀, KVS 1C, 双金属:钢/铜

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 50, 进口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 5/8 in

034G7950

电动调节阀, KVS 2C, 双金属:钢/铜

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 50, 进口尺寸 [英寸]: 7/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 7/8 in

034G7951

电动调节阀, KVS 2C, 双金属:钢/铜

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 50, 进口尺寸 [英寸]: 7/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 7/8 in

034G7960

电动调节阀, KVS 3C, 双金属:钢/铜

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 50, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in

034G7961

电动调节阀, KVS 3C, 双金属:钢/铜

进口接口类型: 焊接连接 ODF, 出口接口类型: 焊接连接 ODF, 最高工作压力 [bar]: 50, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in

查看: