显示更多
CCM

展示4产品(s)

027H7185

电动调节阀, CCM 40

制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 4.87, 最高工作压力 [bar]: 90, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

027H7186

电动调节阀, CCM 30

制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 2.78, 最高工作压力 [bar]: 90, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

027H7187

电动调节阀, CCM 20

制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 1.85, 最高工作压力 [bar]: 90, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

027H7188

电动调节阀, CCM 10

制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 0.7, 最高工作压力 [bar]: 90, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1