多功能阀体, SVL-140B 80, 最高工作压力 [bar]: 140

148B5971

零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 80, 出口接口尺寸 [毫米]: 80

Інформація про продукт

毛重 7.25 Kilogram
净重 6.2 Kilogram
容积 17.708 Liter
EAN 5715162515983

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту FIA-140B 80
ICMTS 80
SVA-140B 80
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 2
Дозволи CE
UKCA
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія I
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Назва програми частин ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Назва продукту Багатофунціональний корпус клапана
Напрямок Кутовий
Опис продукту Корпус клапана
Розмір вихідного підключення [дюйм] 3дюйми
Розмір вхідного підключення [дюйм] 3дюйми
Розмір вхідного підключення [мм] 80 мм
Тип SVL-140B 80
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Холодоагенти R744
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок
出口接口尺寸 [毫米] 80 mm
包装方式 单包装
可维修 SVL Flexline 备件
最高工作压力 [bar] 140 бар
流向 单向
连接标准 ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
阀体材料 低温铸钢

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality