导阀, CVPE-M, 恒定压力导阀

027B1021

压力范围 [巴] Pe: 4 - 28, Kv 值 [立方米/小时]: 0.4, 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品详情

毛重 1.64 Kilogram
净重 1.62 Kilogram
容积 2.97 Liter
EAN 5702428680912

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.46 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.4 m³/h
产品名称 导阀
产品描述 恒定压力导阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 编号
制冷剂(s) R1270
R170
R290
R600
R600a
包装方式 多包装
压力范围 [巴] Pe [最大] 28 bar
压力范围 [巴] Pe [最小] 4 bar
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 406 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 58 psig
可维修 Pilot valve spare parts
型号 ICV Flexline
型号 CVPE-M
审批 EAC
所含部件 垫片
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 6 pc
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 3, par. 3
表面涂层 Zn (TLP)
阀版本 中压
零件计划名称 CVH
ICF
ICS
PM

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality