先导式伺服阀, ICS1 25-5, 20 mm, 对缝焊接

027H2028

进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 20, Kv 值 [立方米/小时]: 1.7, 连接件材质: 低温铸钢

Product details

毛重 3.932 Kilogram
净重 3.326 Kilogram
容积 8.68 Liter
EAN 5702428236959

 

Brand ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 1.7 m³/h
Outlet connection size [in] 3/4 in
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Pilot operated servo valve
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Top cover 1 function module
Type ICS1 25-5
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
Valve operation Pilot operated
产品描述 Servo operated valve
产品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
出口接口尺寸 [毫米] 20 mm
出口接口类型 对缝焊接
包装方式 单包装
压力计连接 内螺纹带盲塞
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
外部先导压力连接 焊接变径管(P2 口)
审批 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
手动操作选项 手动打开阀杆
打开配置 已关闭(压差=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen(压差=0.07-0.2bar)
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 3, par. 3
表面涂层 Zn (TLP)
进口接口尺寸 [毫米] 20 mm
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 EN 10220
阀体材料 低温铸钢
阀版本 标准版本
零件计划名称 ICS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality