COM 20C

040B0121

型号: COM 20C, 供电电压 [V] AC: 230, 最高工作压力 [bar]: 130, 最大开启压差 [巴]: 80, 包装方式: 多包装, 每包数量: 6

产品详情

毛重 0.735 Kilogram
净重 0.635 Kilogram
容积 1.812 Liter
EAN 5715162664728

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Frequency [Hz] 50 Hz
MaxOPD, AC voltage [bar] 100 bar
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
产品名称 Oil level regulator
产品系列 Oil level regulators
产品配件 Oil Management assesories
供电电压 [V] AC 230 V
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
包装方式 多包装
原产国 德国制造
可维修 Oil management spare parts
型号 COM 20C
最大工作电流 [安培] 0.04 A
最大开启压差 [巴] 80 bar
最高工作压力 [bar] 130 bar
最高工作压力 [psig] 1885 psig
每包数量 6 pc
润滑剂兼容性 MO
PAG
POE
相似产品 040B0100
触点容量 3 A, 230 V

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality