干燥过滤器,滤芯, DCRE, 48-DM

023U1399

型号: DM, 含垫圈: 是

产品详情

毛重 0.682 Kilogram
净重 0.565 Kilogram
容积 1.55 Liter
EAN 5702424050153

 

Activated alumina [%] 0 %
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 候选清单物质 No
产品名称 干燥过滤器,滤芯
产品系列 Filter driers
制冷剂(s) R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
包装方式 多包装
含垫圈
吸酸能力 [克] 3.56 g
吸酸能力 [盎司] 0.126 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DM
实芯容积 [立方厘米] 727 cm³
实芯容积 [立方英寸] 44 in³
实芯表面积 [平方厘米] 612 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 95 in²
干燥容量 [含水量下降] 24°C R1234yf: 85.7
R32: 69.5
R444B: 82.2
R452B: 79.6
R454B: 81.8
干燥容量 [含水量下降] 52°C R1234yf: 79.2
R32: 64.0
R444B: 73.5
R452B: 70.9
R454B: 75.7
所含部件 1 x Gasket (023U0743)
2 个毛毡垫片 (633L5312)
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
每包数量 3 pc
润滑剂兼容性 无油应用
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 70 °C
温度范围 [°F] [最大] 160 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯尺寸 48 cu.in.
类型名称 48-DM
零件计划名称 DCRE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality