全封闭干燥过滤器, DMC, 寸铜钢

023Z7012

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

產品詳情

毛重 0.474 Kilogram
净重 0.371 Kilogram
容积 0.949 Liter
EAN 5702428154680

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL认证文件名称 SA6398
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
净容积 [升] 0.114 L
净容积 [美国盎司] 3.84 Fluid Ounce US
出口接口尺寸 [毫米] 6 mm
出口接口类型 焊接,ODF
包装方式 工业包装
可维修 编号
吸酸能力 [克] 0.27 g
吸酸能力 [盎司] 0.01 oz
品牌 ELIMINATOR
型號 DMC
外壳容积 [升] 0.14 L
外壳容积 [美国盎司] 4.85 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米] 30 cm³
实芯容积 [立方英寸] 1.83 in³
实芯表面积 [平方厘米] 72 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 11.14 in²
审批 UL
干燥容量 [含水量下降] 24°C R134a: 126
R290: --
R32: --
R404A: 132
R407C: 123
R410A: 115
R507: 138
干燥容量 [含水量下降] 52°C R134a: 116
R290: --
R32: --
R404A: 125
R407C: 113
R410A: 102
R507: 124
支架 编号
最高工作压力 [bar] 42 bar
最高工作压力 [psig] 610 psig
每包数量 16 pc
活性铝/分子筛 [%] 0% / 100%
流体组 2
流向指示仪 印刷了单向箭头的标签
流量容量 TR R134a: 1.8
R290: 2.2
R32: 2.7
R404A: 1.3
R407C: 1.8
R410A: 1.9
R507: 1.2
流量容量 千瓦 R134a: 6.3
R290: 7.6
R32: 9.6
R404A: 4.4
R407C: 6.4
R410A: 6.5
R507: 4.3
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 70 °C
温度范围 [°F] [最大] 160 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯 实芯
滤芯尺寸 04 cu.in.
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
產品名稱 全密閉儲液器乾燥過濾器
產品群組 Filter driers
產品說明 Combi filter drier
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 DMC 0432S
进口接口尺寸 [毫米] 6 mm
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质 寸铜钢
阀体材料 低温铸钢

Accessories

Spare Parts

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality