微型板式换热器, MPHE H48T-CL, 板片数量: 22

111B8958

最高工作压力 [bar]: 140, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品详情

毛重 9.35 Kilogram
净重 9.2 Kilogram
容积 13.63 Liter
EAN 5715162944509

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口类型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口类型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口类型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口类型 Null
H5 接口类型 Null
H5 接头尺寸 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口类型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸范围 T25
Q1 接口类型 焊接连接
Q2 接口尺寸范围 T25
Q2 接口类型 焊接连接
Q3 接口尺寸范围 H5/8"
Q3 接口类型 焊接连接
Q4 接口尺寸范围 H5/8"
Q4 接口类型 焊接连接
Q5 接口尺寸范围 Null
Q5 接口类型 Null
Q6 接口尺寸范围 Null
Q6 接口类型 Null
REACH 候选清单物质 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
产品名称 微型板式换热器
产品系列 Heat exchangers
制冷剂(s) R744
功能 冷凝器
功能注释 Null
包装方式 单包装
型号 48
型号 MPHE H48T-CL
审批 AS
PED
UL
最大工作压力 [磅英寸] 2030 psi
最高工作压力 [bar] 140 bar
板片图案 H
板片数量 22
每包数量 1 pc
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 H48T-CL
设备 双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality