Микропластинчатый теплообменник, MPHE D62, Количество пластин: 36

021H0358

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

產品詳情

Вага брутто 8.29 Kilogram
Bага нетто 8.14 Kilogram
Об'єм 11.3 Liter
EAN 5702424274962

 

Application 通用
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口類型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口類型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q5 接口尺寸範圍 Null
Q5 接口類型 Null
Q6 接口尺寸範圍 Null
Q6 接口類型 Null
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Дозволи AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
CRN
RoHS
Діапазон розмірів з'єднання Q1 1"3/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q2 1"3/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q3 1"1/8 in
Діапазон розмірів з'єднання Q4 1"5/8 in
Макс. робочий тиск [бар] 30 бар
Матеріал пластини AISI 316L
Матеріал припою Мідний припій
Модельна плита M
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] 200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] -196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] 320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] -390 °F
Тип з'єдн. Q1 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q2 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q3 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4 Паяне з'єднання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Universal
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
功能備註 Null
包裝數量 1 pc
型號 62
型號 MPHE D62
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 435 psi
板片數量 36
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 I
設備 Null
類型名稱 D62

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality