微型板式换热器, MPHE H22-E, 板片数量: 30

021H4917

最高工作压力 [bar]: 30, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

Информация о продукте

Peso bruto 2.08 Kilogram
Peso líquido 1.93 Kilogram
EAN 5702424265281

 

Aplicação Heat pump
Aprovação EAC
UL
CRN
KRAIA
RoHS
UA
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designação de tipo H22-E
Equipamento Null
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de tamanhos da con. Q1 1/2 in
Faixa de tamanhos da con. Q2 1/2 in
Faixa de tamanhos da con. Q3 3/4 in
Faixa de tamanhos da con. Q4 3/4 in
Faixa de tamanhos da con. Q5 Null
Faixa de tamanhos da con. Q6 Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] 200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] -196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] 320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] -390 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Função Evaporador
In scope of WEEE No
Material da placa AISI 316L
Material de soldagem Soldagem de cobre
No. de placas 30
Nota de função Null
Nº do modelo 22
Padrão da placa M
Plate material no. AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi] 435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar] 30 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Tamanho d conexão H5 Null
Tamanho da con. H1 Null
Tamanho da con. H2 Null
Tamanho da con. H6 Null
Tipo da con. H1 Null
Tipo da con. H2 Null
Tipo da con. H5 Null
Tipo da con. H6 Null
Tipo da con. Q1 Conexão de solda
Tipo da con. Q2 Conexão de solda
Tipo da con. Q3 Conexão de solda
Tipo da con. Q4 Conexão de solda
Tipo da con. Q5 Null
Tipo da con. Q6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Группа продуктов Heat exchangers
Название продукта Микропластинчатый теплообменник
Присоединительный размерH3 Null
Присоединительный размерH4 Null
Тип MPHE H22-E
Тип соединения H3 Null
Тип соединения H4 Null

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality