微型板式换热器, MPHE C212L-EZD, 板片数量: 166

111B7026

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

Product details

毛重 114.25 Kilogram
净重 114.1 Kilogram
容积 1.76 Hectoliter

 

Application Chiller
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 커넥터 사이즈 H3"1/8E
H1 커넥터 유형 연납 연결
H2 커넥터 사이즈 H3"1/8E
H2 커넥터 유형 연납 연결
H3 커넥터 사이즈 Null
H3 커넥터 유형 Null
H4 커넥터 사이즈 Null
H4 커넥터 유형 Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
In scope of WEEE No
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
PED category III
Plate material no. AISI 316L
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
Q1 커넥터 사이즈 범위 N1/2K
Q1 커넥터 유형 G 내부 스레드 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 N1/2K
Q2 커넥터 유형 G 내부 스레드 연결
Q3 커넥터 사이즈 범위 H1"3/8H
Q3 커넥터 유형 연납 연결
Q4 커넥터 사이즈 범위 H2"1/2
Q4 커넥터 유형 연납 연결
Q5 커넥터 사이즈 범위 H1"3/8H
Q5 커넥터 유형 연납 연결
Q6 커넥터 사이즈 범위 H2"1/2
Q6 커넥터 유형 연납 연결
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R290
R410A
R452B
R454A
R454B
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE C212L-EZD
Type designation C212L-EZD
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
功能 蒸发器
包装方式 单包装
기능 정보 분배기 포함
모델 번호 212
장치 Feet
Lift
스터드
최대 작동 압력 [psi] 653 psi
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 166
플레이트 재질 AISI 316L
플레이트 패턴 ZD

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality