MPHE C118 / D118/ H118

显示更多
MPHE C118 / D118/ H118

展示185产品(s)

021H0285

微型板式换热器, MPHE C118L-E, 板片数量: 96

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

021H0408

微型板式换热器, MPHE C118L-C, 板片数量: 70

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

021H0492

微型板式换热器, MPHE C118L-E, 板片数量: 60

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

021H0496

微型板式换热器, MPHE C118-E, 板片数量: 100

最高工作压力 [bar]: 30, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

021H0498

微型板式换热器, MPHE C118-E, 板片数量: 60

最高工作压力 [bar]: 30, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

021H0507

微型板式换热器, MPHE C118-C, 板片数量: 64

最高工作压力 [bar]: 30, 冷水机, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

021H0567

微型板式换热器, MPHE D118-E, 板片数量: 120

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

查看: