显示更多
MCHE D1300-C

展示2产品(s)

021U0083

微通道换热器, MCHE D1300-C, 多包装

额定容量 R410A [千瓦]: 6.8, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121

021U0090

微通道换热器, MCHE D1300-C, 工业包装

额定容量 R410A [千瓦]: 6.8, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121