展示3产品(s)
插装式压力开关, LCB, 1.7 bar, 0.7 bar
更高激活压力 [巴]: 1.7, 更低激活压力 [巴]: 0.7, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NO), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65
插装式压力开关, LCB, 1 bar, 0.1 bar
更高激活压力 [巴]: 1, 更低激活压力 [巴]: 0.1, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NO), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65
插装式压力开关, LCB, 2.7 bar, 1.7 bar
更高激活压力 [巴]: 2.7, 更低激活压力 [巴]: 1.7, 重设功能: 自动, 触点功能: SPST(NO), 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4 in, 电气连接: 电缆, 机箱防护等级 IP: IP65