显示更多
DCH

展示4产品(s)

120H1775

涡旋压缩机, DCH290A4BBA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装

120H1776

涡旋压缩机, DCH290A4BBA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

120H2055

涡旋压缩机, DCH290A4CBA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 单包装

120H2056

涡旋压缩机, DCH290A4CBA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50, 包装方式: 工业包装