展示4产品(s)

120H1102

涡旋压缩机, CXH140A4ALA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

120H1103

涡旋压缩机, CXH140A4ALA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

120H1171

涡旋压缩机, CXH140A4BLA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

120H1172

涡旋压缩机, CXH140A4BLA

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装