往复式压缩机, NTZ068A5LR1B

120F0232

制冷剂(s): R404A; R452A; R454C; R455A, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 220-240/1/50, 包装方式: 单包装

제품 세부정보

毛重 25.576 Kilogram
净重 25 Kilogram
容积 37.73 Liter
EAN 5702428665681

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 220 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 240 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 198 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 264 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ068-5B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP55(케이블 글랜드 포함)
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22 bar
MCC 17 A
Model number NTZ068A5LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 0.95 L
包装宽度 [mm] 285 mm
包装长度 [mm] 385 mm
包装高度 [mm] 370 mm
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2) 1.07
压缩机电源 [V] 220-240/1/50
吸气管接口高度 [毫米] 263 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 1/4 in
堵转电流 53 A
安装标准 Rotolock
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 333 mm
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 68 cm³
排气接口高度 [毫米] 68 mm
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供装置 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
提供说明 安装指导
气缸 1
175PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
电容容量 A 20 µF
电容容量 B 100 µF
电容容量 C 10 µF
电机保护 内置过载保护器
电源连接 叉片
直径 [mm] 224 mm
节能器 编号
装置标记 (只用于螺纹连接方式)
连接类型 螺纹接口
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
高压仪表接口
공장 HP(고압) [bar] 25 bar
공장 LP(저압) [bar] 25 bar
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 왕복동
냉매 R404A
R452A
R454C
R455A
냉매 충전 [kg] [Max] 2.5 kg
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] 3.26
도면 번호 8501026f
마운팅 토크 [Nm] 15 N-m
브랜드 기술 왕복동 컴프레서
1
상부 체적 0.3 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 냉동 LT
승인 CCC
CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
오일 균압 토크 [Nm] 30 N-m
유리 마운팅 나사연결
제품군 Hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor NTZ
커패시터 A의 전압 [V] 440 V
커패시터 B의 전압 [V] 330 V
커패시터 C의 전압 [V] 440 V
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 30 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 25 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 30 bar
토출 연결 사이즈 [in] 1 in
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토크 접지 [Nm] 3 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 1
포장 형식 싱글 팩
피팅 슬리브 ODF
하부 체적 7.5 L
하부 최대 허용 온도 50 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 NTZ068
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality