The flexible temperature sensor MBT 3270 can be used in many industrial applications such as: Air Compressors, Mobile Hydraulics and Exhaust gas return systems. In other words applications where robustness, size and performance are essentials. The sensor can be equipped with different sensing elements (RTD, NTC and PTC) and is available with different electrical connections (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
Shows 44 product(s)
温度传感器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 24 mm, G,1/4
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线
温度传感器, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
温度范围 [°C]: -50 - 105, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线
温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,12x1.5
温度范围 [°C]: -50 - 105, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线
温度传感器, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚