蝶阀配件, SBFV 蜗轮箱 DN1200 Q-50000 S

065B8289

SBFV 蜗轮箱 DN1200 Q-50000 S

產品詳情

毛重 353 Kilogram
净重 353 Kilogram
EAN 5702428949996

 

Approval standard 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC
Contain batteries No
Description SBFV Gearbox DN1200
Gear flange type F40
REACH Candidate List substances No
Storage temperature [°C] [Max] 110 °C
Storage temperature [°C] [Min] -25 °C
功能 开关
型號 Non-standard Butterfly valves accessories
外壳防护等级 IP68
安裝方位 全部
應用 Heating and cooling
操作扭矩 [Nm] 50000 N-m
操作类型 手轮
旋转角度 [°] 90 °
環境溫度 [°C] [最大值] 110 °C
環境溫度 [°C] [最小值] -25 °C
產品群組 Butterfly valves accessories
連接類型 Gear Flange
閥體材質 Cast iron / Ductile iron
阀门开度指示

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality