浸入式套管, PN 40, 用于产品类型: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, 不锈钢

003G1412

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

浸入式套管、AFT、R1Z、SS、PN40

产品详情

毛重 0.619 Kilogram
净重 0.36 Kilogram
容积 10.416 Liter
EAN 5710104011523

 

Contain batteries No
Description 浸入式套管、AFT、R1Z、SS、PN40
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Accessories - SAC
公称压力 [bar] 40 bar
压力等级 PN 40
型号 Immersion pockets
接口尺寸 R1" DIN2999
材料 不锈钢
用于产品类型 AFT
直径 [mm] 24 mm
连接类型 外螺纹
适用阀门压力 [bar] [最低] 16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高] 16 bar
长度 [mm] 401 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality