能量表, 用于产品类型: SonoSelect 和 Safe, 能量表的附件,积分仪与流量传感器

014U1969

型号: 附件

产品详情

毛重 0.056 Kilogram
净重 0.053 Kilogram
容积 0.255 Liter
EAN 5702425129216

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Battery type or Name AA Lithium (ER14505)
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Description 能量表的附件,积分仪与流量传感器
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
Weight per battery 18 g
产品系列 Energy meters
型号 Accessories
用于产品类型 SonoSelect 和 Safe
电池数量 2
附件类型 计算器附件

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality