温控器, DEVIreg™ Opti, 传感器类型: 房间 + 地面

140F1055

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

地面温度 [°C]: 5 - 45, 房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: LCD

产品详情

毛重 0.255 Kilogram
净重 0.25 Kilogram
容积 0.642 Liter
EAN 5703466243152

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0012
1 Primary battery weight Kg 0.0012
Battery type or Name Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description DEVIreg OPTI 纯白
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
两极开关
产品描述 DEVIreg™ Opti
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间 + 地面
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -25 °C
储存温度 [°C] [最高] 60 °C
元件 IP 防护等级 21
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
型号 DEVIreg™ OPTI
审批 CE 认证
宽度 [mm] 85 mm
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 0.5 W
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
显示器类型 LCD
显示(是/否)
污染度 2
深度 [mm] 44 mm
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 35 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电池数量 1
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 13 A
认证公司 Intertek Semko
调节方式: PWM
质保 [年] 2
防冻 [°C] 5 °C
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 85 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality