发热电缆, ECpipeheat 10 V2, 10W/m@10°C, 305 m, 供电电压 [V] AC: 230

088L1001

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温

Информация о продукте

毛重 0.064 Kilogram
净重 0.064 Kilogram
容积 0.156 Liter
EAN 5703466217740

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECpipeheat 10 V2 синий 305м катушка
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Версия Drum
Высота кабеля [мм] 5.3 мм
Высота упаковки [мм] 320 мм
Гарантия [лет] 5
Глубина упаковки [мм] 380 мм
Группа продуктов Heating Cables
Диаметр изгиба [мм] [Min] 50 мм
Изоляция проводника Поперечно-сшитый полиолефин
Кабель на катушке Да
Материал наполнителя TPE
На отрез Нет
Наружняяоболочка TPE
Область применения Pipe / tank frost protection
Принцип нагрева Саморегулирующиеся
Сертификационная компания CE
EAC
UkrTEST
Сертификация UkrTEST
CE
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] 65 °C
Температурамонтажа [°C] [Min] -5 °C
Тип ECpipeheat 10 V2
Тип кабеля Двухжильный кабель
Тип проводника Луженаямедь
Удельнаямощность кабеля [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Холодный провод Нет
Цветнаружней оболочки Светло-голубой
Ширина кабеля [мм] 7.7 мм
Ширина упаковки [мм] 380 мм
Экран кабеля Алюминиевая фольга 100%
供电电压 [V] AC 230 V
工作温度 [°C] [最高] 65 °C
电缆长度 [m] 305 m

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality