发热电缆, TXcable, 415 ft, 供电电压 [V] AC: 240, 2410 W
088L3710
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
TX 电缆, 240V, 2410W
TX 电缆, 240V, 2410W
毛重 | 7.62 Kilogram |
净重 | 7.544 Kilogram |
容积 | 21.157 Liter |
EAN | 5703466180358 |
毛重 | 7.62 Kilogram |
净重 | 7.544 Kilogram |
容积 | 21.157 Liter |
EAN | 5703466180358 |
Approval standard |
CLASS 2872 01 CLASS 2872 81 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | TX FH Cable 240V, 2410W |
EPD available | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Installation temperature [°F] | 23 °F |
Lead free | 是 |
Non operating temperature [°F] [Max] | 220 °F |
Outer sheath | PVC |
Outer sheath colour | Black |
Pulling strength [N] | 120 N |
REACH Candidate List substances | No |
UL evaluated | Out of scope |
UV Protected | 是 |
Warranty [Year] | 20 |
产品版本 | Ready-made |
供电电压 [V] AC | 240 V |
元件 IP 防护等级 | IPX7 |
冷线 | 是 |
冷线导体数量 | 2 |
冷线数量 | 1 |
冷线类型 | AWG12 |
冷线长度 [ft] | 19.6 ft |
变形强度 [N] | 2000 N |
型號 | TX FH Cable |
填充材料 | PEX |
导体绝缘 | FEP |
应用 |
Floor heating Cold store |
弯曲直径[mm] [最低] | 42 mm |
按需剪切 | 否 |
操作溫度 [°F] [最大值] | 149 °F |
產品群組 | Heating Cables |
电流 [A] [最高] | 10 A |
电缆屏幕 | 铝箔 100% |
电缆电阻 [Ohm] | 23.9 |
电缆输出 [W/ft] | 6 W/ft |
电缆长度 [ft] | 415 ft |
覆盖面积 [平方英尺] | 170 ft² |
認証 | c CSA us |
认证公司 | C CSA US |
采暖原理 | 串联电阻 |
采暖输出 [W] | 2410 W |
阻燃剂 | 是 |
電纜直徑 | 7 mm |
電纜直徑 | 0.25 in |
電纜類型 | Twin conductor |
鼓上电缆 | 否 |
Approval standard |
CLASS 2872 01 CLASS 2872 81 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | TX FH Cable 240V, 2410W |
EPD available | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Installation temperature [°F] | 23 °F |
Lead free | 是 |
Non operating temperature [°F] [Max] | 220 °F |
Outer sheath | PVC |
Outer sheath colour | Black |
Pulling strength [N] | 120 N |
REACH Candidate List substances | No |
UL evaluated | Out of scope |
UV Protected | 是 |
Warranty [Year] | 20 |
产品版本 | Ready-made |
供电电压 [V] AC | 240 V |
元件 IP 防护等级 | IPX7 |
冷线 | 是 |
冷线导体数量 | 2 |
冷线数量 | 1 |
冷线类型 | AWG12 |
冷线长度 [ft] | 19.6 ft |
变形强度 [N] | 2000 N |
型號 | TX FH Cable |
填充材料 | PEX |
导体绝缘 | FEP |
应用 |
Floor heating Cold store |
弯曲直径[mm] [最低] | 42 mm |
按需剪切 | 否 |
操作溫度 [°F] [最大值] | 149 °F |
產品群組 | Heating Cables |
电流 [A] [最高] | 10 A |
电缆屏幕 | 铝箔 100% |
电缆电阻 [Ohm] | 23.9 |
电缆输出 [W/ft] | 6 W/ft |
电缆长度 [ft] | 415 ft |
覆盖面积 [平方英尺] | 170 ft² |
認証 | c CSA us |
认证公司 | C CSA US |
采暖原理 | 串联电阻 |
采暖输出 [W] | 2410 W |
阻燃剂 | 是 |
電纜直徑 | 7 mm |
電纜直徑 | 0.25 in |
電纜類型 | Twin conductor |
鼓上电缆 | 否 |