温控器, ECtemp 330, 传感器类型: 接线

088L0445

温度设定范围 [°C]: 5 - 45, 显示器类型: 无显示屏

产品详情

毛重 0.172 Kilogram
净重 0.17 Kilogram
容积 0.778 Liter
EAN 5703466130353

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECtemp 330 +5<>+45°
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 2-year product warranty
两极开关
产品描述 ECtemp 330
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 接线
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 20
包装宽度 [mm] 95 mm
包装深度 [mm] 140 mm
包装高度 [mm] 85 mm
型号 ECtemp 330 series
审批 CE 认证
宽度 [mm] 36 mm
应用 Pipe / tank frost protection
Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
待机功耗 [W] [最高] 0.25 W
指示器类型 LED
控制精度 (+/-) 0.2
显示器类型 无显示屏
最大端头电缆尺寸 [mm²] 2 x 2.5
污染度 2
深度 [mm] 58 mm
温度设定范围 [°C] [最低] 5 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 45 °C
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 16 A
继电器开关 单极
范围设定 +5 +45ºC
认证公司 NEMKO
调节方式: 控制精度
质保 [年] 2
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 86 mm

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality