发热地席, ECheat 150S, 150 W/m², 2.50 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L0554

电缆类型: 单芯(电缆), 设定附件: 软管 ø6.7 2.5m,黑色, 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 5

产品详情

毛重 1.461 Kilogram
净重 1.18 Kilogram
容积 12.825 Liter
EAN 5703466118795

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECheat 150S 375W, 230V 0,5x5m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
产品描述 ECheat 150S
产品系列 Heating Mats
供电电压 [V] AC 230 V
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
冷线导体数量 1
冷线尺寸 [mm²] 1 mm²
冷线数量 2
冷线类型 DSWB
冷线长度 [m] 3 m
包装宽度 [mm] 145 mm
包装深度 [mm] 145 mm
包装高度 [mm] 605 mm
厚度[mm] 3 mm
变形强度 [N] 600 N
地席宽度 [m] 0.5 m
地席输出 [W/m²] 150 W/m²
地席长度 [m] 5 m
型号 ECheat 150S
外部护套 PVDF
外部护套颜色 红色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 CE 认证
导体绝缘 FEP
工作温度 [°C] [最高] 110 °C
应用 Floor heating
拉力强度 [N] 120 N
无铅
电缆屏幕 铜编织
电缆电阻 [Ohm] 141
电缆直径 [mm] 2.5 mm
电缆类型 单芯(电缆)
覆盖面积 [m²] 2.5 m²
认证公司 Intertek Semko
设定附件 软管 ø6.7 2.5m,黑色
质保 [年] 20
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 375 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高] 120 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality