Danfoss, 镜面箔片, 0.41 m x 0.5 m, 供电电压 [V] AC: 230, 40 W

088L1601

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Application: Other heating

产品详情

毛重 0.525 Kilogram
净重 0.453 Kilogram
容积 2.951 Liter
EAN 5703466180860

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECfoil mirror 40W 410x524mm
EU RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
产品描述 丹佛斯镜面电热膜
产品系列 Other Heating Products
供电电压 [V] AC 230 V
元件 IP 防护等级 44
冷线
冷线导体数量 2
冷线尺寸 [mm²] 0.5 mm²
冷线数量 1
冷线长度 [m] 1 m
包装宽度 [mm] 420 mm
包装深度 [mm] 534 mm
包装高度 [mm] 10 mm
厚度[mm] 0.8 mm
地席宽度 [m] 0.5 m
地席输出 [W/m²] 200 W/m²
地席长度 [m] 0.41 m
型号 Danfoss
型号 Mirror foils
外部护套 聚乙烯
安装温度 [°C] [最低] 5 °C
审批 CE 认证
导体绝缘 镜面箔片
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
应用 Other heating
按需剪切
电缆电阻 [Ohm] 1322
覆盖面积 [m²] 0.22 m²
认证公司 CE
质保 [年] 2
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 40 W
长度 [m] 0.41 m
防紫外线

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality