电磁线圈, BI230C, 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

018Z8592

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

毛重 1.129 Kilogram
净重 1.049 Kilogram
容积 1.962 Liter
EAN 5702424618513

 

ATEX 销售文本 -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 230 V
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 BI230C
审批 ATEX - Cat. 2 - Zone 1
导线面积 [平方毫米] 3 x 0.75 mm2
所含部件 IP67 密封套件
接地连接 外螺纹接线端
Green/yellow wire
机箱防护等级 IP IP67
机箱防护等级 Nema (~) 6
每包数量 10 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 40 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 104 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电气连接 3 芯电缆
电气连接形式备注 接地线 > 4 mm2
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 230 V
电缆长度 196 in
电缆长度 [m] 5 m
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BI230C
线圈紧固 手指螺丝
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈连接 电缆
负荷系数 连续
零件计划名称 AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 黑色
风扇功耗 50Hz [瓦] 12.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 12.5 W
驱动器尺寸 13.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality