ECL应用程序卡, A368

087H3803

ECL程序卡 一台或两台循环泵的供热控制;一台或两台泵的补水功能

产品详情

毛重 0.194 Kilogram
净重 0.031 Kilogram
容积 1.152 Liter
EAN 5710104028002

 

Contain batteries No
Description ECL程序卡 一台或两台循环泵的供热控制;一台或两台泵的补水功能
DHW 回路数量 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 卷宗编号 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone control No
产品系列 ECL Application keys
供暖回路数量 1
即热型热水系统
型号 A368
有储水罐的热水充注系统
泵数量 6
热水储存罐系统
电动阀数量 2

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality