AME 855, 供电电压 [V] AC: 24, 80 mm

082G3510

AME 855 24V

产品详情

毛重 16.5 Kilogram
净重 12 Kilogram
容积 164.164 Liter
EAN 5702425112331

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 855 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 65x/685/855 2
SCIP 卷宗编号 3f3d3a33-d139-4559-9ddb-a5339d830e84
产品系列 Gear actuators
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
功耗 [W] [额定] 50 W
型号 AME 855
外壳防护等级 IP54
应用 供热制冷
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 模拟量/三点
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 80 mm
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 15000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 2 s/mm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality