HVZ 2 PN16 20/4 两通座阀平端

065Z5321

HVZ 2 PN16 20/4 两通座阀平端

产品详情

毛重 0.504 Kilogram
净重 0.503 Kilogram
容积 0.661 Liter
EAN 5702421526552

 

Contain batteries No
Description HVZ 2 PN16 20/4 两通座阀平端
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 4 m³/h
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VZ 2 PN16 20/4 2-way seated flat end
SCIP 卷宗编号 a5b88a98-bf15-42f4-825d-6c662b4f596c
产品系列 Other valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
压差范围 [bar] [最高] 2.5 bar
型号 VZ 2
填料盒密封材料 EPDM
安装类型 免费
应用 供热制冷
接口尺寸 G 3/4
接口数量 2
控制比 50:1
替代性应用 VSP 热水
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
流量特性 对数特性
直径 [mm] 20 mm
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
行程 [mm] 5.5 mm
连接类型 外螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀座材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀杆材质 不锈钢
阀锥材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
驱动杆位置 A-AB:常闭

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality