VFM 2, PN 25, DN 65, 63 m³/h, 法兰

065B3081

产品详情

毛重 34.333 Kilogram
净重 23.5 Kilogram
容积 94.4 Liter
EAN 5710104512464

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 63 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VFM2 DN65 80
SCIP 卷宗编号 6d56636e-671b-4017-a81b-902ff8832661
产品系列 Motorized control valves
压力等级 PN 25
型号 VFM 2
气蚀系数 100% 0.31
气蚀系数 25% 0.52
气蚀系数 50% 0.47
气蚀系数 75% 0.45
连接类型 法兰
阀门尺寸 DN 65

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality